5707540 - Prodotto sostituito

Prodotto 5707540 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo SRT7540.

Recommend replacing screw and nut.

5707540
5707540

Ball Screw Only, Filetto rullato, Legacy Style, 0.631 in X 0.200 in, RH, 0.004 in/ft Lead Accuracy, Steel, Number of Starts 1, 72 in Long, Obsolete


  • Screw only, No Ball nut
  • Legacy Product
  • Legacy Product
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended12 mm
Accuratezza del passo standard ±0.004 in/ft
corsa per giri dell’albero0.2 in
Diametro delle viti, nominale0.631 in
Diametro interno0.48 in
Diametro, maggiore0.62 in
Lunghezza72 in 
Numero di avvii

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±0.004 in/ft
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeSteel 
Numero di avvii
Numero UPC662486481881 
Rullata/rettificata/turbofilettataFiletto rullato 
Temperature Max300 °F
Weight5 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?