7112-448-072 - Prodotto sostituito

Prodotto 7112-448-072 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo KGF-D-3232-RH-EE.

Stessa chiocciola a ricircolo di sfere, vite e chiocciola intercambiabili.

7112-448-072
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 32 mm X 32 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Cappuccio terminale, 18000 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard
  • Z1 (Precarico leggero all'1-2%) e Z3 (Senza precarico, gioco mantenuto al max. a 0,05 mm) disponibili quando si acquista un gruppo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 32 mm
Avanzamento 32,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 195-9722
Numero di avvii 4
Peso totale 0,800 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 18.000 N (4.047 lbf)
Carico, statico 35 kN (7.801 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?