KGF-D-3232-RH-EE

KGF-D-3232-RH-EE
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 32 mm X 32 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda con piste piane, Nessuna funzione di sicurezza, Cappuccio terminale, 18000 N

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$415.64 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • Opzione di precarico "0" (gioco) di serie
  • Opzione di precarico "1" (gioco ridotto), "2" (precarico leggero 1-2%), "5" (precarico 3-5%) disponibile per l'acquisto di un gruppo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 500.000,00 mm (19.685,039 in)
D4 650.000,00 mm (25.590,551 in)
D5 90.000,00 mm (3.543,307 in)
D6 800.000,00 mm (31.496,063 in)
G M6
L1 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L2 420.000,00 mm (16.535,433 in)
L6 90.000,00 mm (3.543,307 in)
L7 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L8 620.000,00 mm (24.409,449 in)
L9 80.000,00 mm (3.149,606 in)
L10 60.000,00 mm (2.362,205 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 32 mm
Avanzamento 32,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 195-9722
Numero di avvii 4
Peso totale 0,800 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 18.000 N (4.047 lbf)
Carico, statico 35 kN (7.801 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?