7105-448-001 - Prodotto sostituito

Prodotto 7105-448-001 è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo KGF-D-1210-RH-00.

Stessa chiocciola a ricircolo di sfere, vite e chiocciola intercambiabili.

7105-448-001
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 12 mm X 10 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Cappuccio terminale, 4900 N


  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • L'opzione precarico Z2 (Senza precarico) è standard

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: millimeters

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?