KGF-D-1210-RH-00

KGF-D-1210-RH-00
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 12 mm X 10 mm, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda con piste piane, Nessuna funzione di sicurezza, Cappuccio terminale, 4900 N

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$296.87 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo
  • Opzione di precarico "0" (gioco) di serie

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
D1 240.000,00 mm (9.448,819 in)
D4 320.000,00 mm (12.598,425 in)
D5 45.000,00 mm (1.771,654 in)
D6 400.000,00 mm (15.748,031 in)
G M5x0.8
L1 95.000,00 mm (3.740,157 in)
L2 275.000,00 mm (10.826,772 in)
L6 50.000,00 mm (1.968,504 in)
L7 80.000,00 mm (3.149,606 in)
L8 260.000,00 mm (10.236,220 in)
L9 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L10 40.000,00 mm (1.574,803 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 12 mm
Avanzamento 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Stile chiocciola KGF
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite 195-9717
Numero di avvii 2
Peso totale 0,100 kg

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico, dinamico 4.900 N (1.102 lbf)
Carico, statico 8 kN (1.798 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?