411N45A1D - Produto obsoleto

Prodotto 411N45A1D ora è un articolo obsoleto.

411N45A1D
411N45A1D

Profile Rail, 400 Series Sfera Carrello, Size: 45 mm, Normale Grade, A Style, 1 - Circa 0,03 C Preload, Steel Alloy with hard chrome plating, Obsolete


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio60 mm
[A] Tolleranza±100 μm 
[B]120 mm
[B2]37.5 mm
[B2] Tolleranza+/- 0.1 mm 
[F]10.6 mm
[G]15.5 mm
[H olio]M8 x 1.25 
[J]51.1 mm
[L] Lunghezza della slitta129 mm
[L1]80 mm
[L3]94 mm
[LN]16 mm
[M1]14.4 mm
[N]100 mm
[S1]M12 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)45 mm
GradeNormale 
MaterialeSteel Alloy with hard chrome plating 
Option (D)D - Cromatura dura 
Preload1 - Circa 0,03 C 
Style NameA - Blocco standard 
Temperature Max80 °C
Weight2.3 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico108900 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata46032 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata58000 N
Momento di beccheggio dinamico nominale a 100 km, durata644.3 Nm
Momento di beccheggio dinamico nominale a 50 km, durata811.9 Nm
Momento di beccheggio statico nominale1525 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 100 km, durata644.3 Nm
Momento di imbardata dinamico nominale a 50 km, durata811.9 Nm
Momento di imbardata statico nominale1525 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 100 km, durata971.8 Nm
Momento di rollio dinamico nominale a 50 km, durata1224.8 Nm
Momento di rollio statico nominale2301 Nm
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?