421N45URL4000 - Produto obsoleto

Prodotto 421N45URL4000 ora è un articolo obsoleto.

421N45URL4000
421N45URL4000

Profile Rail, 400 Series Sfera Rotaia, 4000 mm Long, Size: 45 mm, Normale Grade, U Style, Steel Alloy, X=105 mm, Y=5 mm, Obsolete


  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[B1]45 mm
[B1] Tolleranza+.02 -.05 mm 
[F1]M12 
[G2]24 mm
[J1]31.1 mm
[X] Dim.105 mm
[Y]5 mm
[Y2]5 mm
Lunghezza4000 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyRotaia 
Dimensioni rotaia (nominali)45 mm
GradeNormale 
MaterialeSteel Alloy 
Style NameU - Imbullonata dal basso verso l’alto 
Temperature Max80 °C
Weight38.4 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?