411N30FX0

411N30FX0
411N30FX0

Profile Rail, 400 Series Sfera Carrello, Size: 30 mm, Normale Grade, FX Style, 0 - Gioco Preload

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio45 mm
[A] Tolleranza±100 μm 
[B]60 mm
[B2]16 mm
[B2] Tolleranza+/- 0.1 mm 
[F]8.6 mm
[G]12 mm
[H olio]M6 x 1.0 
[J]38 mm
[L] Lunghezza della slitta130.5 mm
[L1]60 mm
[L3]78 mm
[LN]15.6 mm
[M1]11 mm
[N]40 mm
[S1]M8 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarrello 
Dimensioni rotaia (nominali)30 mm
GradeNormale 
Preload0 - Gioco 
Style NameFX - Blocco stretto extra-lungo alto 
Temperature Max80 °C
Weight2.3 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima100 m/s²
Capacità di carico statico86700 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata41987 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata52900 N
Velocità massima5 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?