421N30ARL4000 - Produto obsoleto

Prodotto 421N30ARL4000 ora è un articolo obsoleto.

421N30ARL4000
421N30ARL4000

Profile Rail, 400 Series Sfera Rotaia, 4000 mm Long, Size: 30 mm, Normale Grade, A Style, Steel Alloy, X=80 mm, Y=40.00 mm, Obsolete


  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[B1]28 mm
[B1] Tolleranza+.02 -.05 mm 
[F1]9 mm
[F2]14 mm
[G2]10.8 mm
[J1]22.8 mm
[X] Dim.80 mm
[Y]40 mm
[Y] Dim.40 mm
[Y2]40 mm
Lunghezza4000 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyRotaia 
Dimensioni rotaia (nominali)30 mm
GradeNormale 
MaterialeSteel Alloy 
Style NameA - Standard 
Temperature Max80 °C
Weight17.8 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?