Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le slitte di posizionamento SPEEDLine WH40 sono un'unità di azionamento miniaturizzata progettata per applicazioni estremamente piccole e compatte. Costruito con un basso coefficiente di attrito, queste guide facilitano l'installazione su motori più piccoli. Le spazzole di gomma proteggono il meccanismo dallo sporco, aumentando la durata di funzionamento.
Specifiche/dimensione albero | WH40 |
---|---|
Dimensioni del profilo (l x h): mm (in) | 40 x 40 (1,6 x 1,6) |
Tipo di cinghia | 10 AT 5 |
Lunghezza di corsa massima: mm (in) | 2000 (78,7) |
Velocità massima lineare: m/s (in/s) | 3 (118) |
Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) | 40 (1575) |
Ripetibilità: ± mm (in) | 0,05 (0,002) |
Velocità di ingresso massima: giri/m (giri/s) | 1800 (30) |
Limiti temperatura di funzionamento: °C (°F) | Da 0 a 80 (da 32 a 176) |
Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) unità completa |
315 (71) |
Carico dinamico max. (Fy): N (lbf) unità completa |
450 (101) |
Carico dinamico max. (Fz):N (lbf) unità completa |
600 (135) |
Massima coppia di carico dinamico (Mx): Nm (lbf-in) unità completa |
10 (89) |
Massima coppia di carico dinamico (My): Nm (lbf-in) unità completa |
30 (266) |
Massima coppia di carico dinamico (Mz): Nm (lbf-in) unità completa |
30 (266) |
Massima forza albero motore (Frd): N (lbf) | 100 (23) |
Massima coppia albero motore (Mta): Nm (lbf-in) | 6 (53) |
Diametro puleggia: mm (in) | 31,83 (1,25) |
Corsa per giro dell'albero: mm (in) | 100 (3,94) |
Peso: kg (lb) di unità con corsa pari a zero ogni 100 mm di corsa di ogni slitta |
1,19 (2,62) 0,15 (0,33) 0,28 (0,62) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
SPEEDLine WHx Istruzioni di montaggio e di manutenzione | 2035 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].