Skip to content Skip to navigation
Supporto continuo per sistema di guida lineare RoundRail 1Px

Supporto continuo per sistema di guida lineare RoundRail 1Px

Il supporto d'estremità 1Px (standard industriale metrico) per guida lineare RoundRail Linear Guide monta il nuovo cuscinetto brevettato Super Smart che ha fino a 216 volte la durata o  6 volte  la capacità di carico  dei cuscinetti convenzionali , insieme con la durata migliorata tutto nello stesso involucro.  Il  vantaggio RoundRail , la configurazione auto-allineante in tutte le direzioni del cuscinetto Super Smart , permette un movimento ultra-regolare quando montato con tolleranze più ampie su  superfici preparate.

La guida lineare 1Cx è presente in 3 versioni:

Supporto continuo singolo 1PA (due singoli o un blocco doppio)
Supporto d'estremità doppio 1PB (due doppi o quattro supporti)
Supporto d'estremità doppio 1PC (w/tavola, due doppi o quattrosupporti
)

Panoramica

1Px In evidenza

  • Disponibile in diametri di 12, 16, 20, 25, 30 e 40 millimetri
  • Risparmio sui costi:  risparmiare tempo e denaro preparando le superfici di montaggio prima di imbullonare le guide
  • Soluzione utilizzata come supporto per il carico, trasporto e guida
  • Utilizzato in applicazioni continuamente supportate  in cui è richiesta la rigidità
Supporto d'estremità continuo singolo 1PA

  • 2 - Il nostro a sfere radiali Super Smart Linear ed i supporti di tipo apertoo
  • 1 - Il nostro a sfere radiali Super Smart Linear ed i supporti doppi di tipo aperto
  • Gruppi di rotaie di supporto per alberi 1 - 60 Case LinearRace
Supporto d'estremità continuo doppio 1PB

  • 4 - Il nostro cuscinetto a sfere radiali Super Smart ed i supporti di tipo apertoo
  • 2 - Il nostro cuscinetto a sfere radiali Super Smart ed i supporti doppi di tipo aperto
  • Gruppi di rotaie di supporto per alberi 2 - 60 Case LinearRace
Supporto d'estremità doppio 1PC w/tavola alta

  • 4 - Il nostro cuscinetto a sfere radiali Super Smart ed i supporti di tipo apertoo
  • 2 - Il nostro cuscinetto a sfere radiali Super Smart ed i supporti doppi di tipo aperto
  • Gruppi di rotaie di supporto per alberi 2 - 60 Case LinearRace
  • 1 - Tavolo di montaggio con pezzo di lavoro e vite gruppo di vite a sfera fori di fissaggio
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top