Skip to content Skip to navigation
Supporto continuo per sistema di guida lineare RoundRail 1Cx

Supporto continuo per sistema di guida lineare RoundRail 1Cx

Il supporto d'estremità continuo 1Cx (standard industriale in pollici) per guida lineare RoundRail monta il nuovo cuscinetto brevettato Super Smart che ha fino a 216 volte la durata o 6 volte la capacità di carico dei cuscinetti convenzionali.  Con il vantaggio RoundRail , la configurazione auto-allineante in tutte le direzioni del cuscinetto Super Smart , permette un movimento ultra-regolare quando montato con tolleranze più ampie su superfici preparate.

La guida lineare 1Cx è presente in 3 versioni:

Supporto d'estremità continuo singolo 1CA (due singoli  o un blocco doppio)
Supporto d'estremità continuo doppio 1CB (due doppi o quattro supporti)
Supporto d'estremità continuo doppio 1CC (w/tavola alta con due doppi o quattro supporti)

Panoramica

1Cx in evidenza

  • Disponibile nei diametri 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, e 1-1/2  in pollici
  • Risparmio sui costi: risparmiare tempo e denaro preparando le superfici di montaggio prima di imbullonare le guide
  • Soluzione utilizzata come supporto per il carico, trasporto e guida 
  • Utilizzato in applicazioni continuamente supportate in cui è richiesta la rigidità
Supporto d'estremità continuo singolo 1CA

  • 2 - Il nostro a sfere radiali Super Smart Linear ed i supporti di tipo apertoo
  • 1 - Il nostro a sfere radiali Super Smart Linear ed i supporti doppi di tipo aperto
  • Gruppi di rotaie di supporto per alberi 1 - 60 Case LinearRace
Supporto d'estremità continuo doppio 1CB

  • 4 - Il nostro a sfere radiali Super Smart Linear ed i supporti di tipo apertoo
  • 2  - Il nostro a sfere radiali Super Smart Linear ed i supporti doppi di tipo aperto 
  • Gruppi di rotaie di supporto per alberi 2 - 60 Case LinearRace  
Supporto d'estremità doppio 1CC w/tavola alta

  • 4 - Il nostro cuscinetto a sfere radiali Super Smart Linear ed i supporti di tipo apertoo
  • 2 - Il nostro cuscinetto a sfere radiali Super Smart ed i supporti doppi di tipo aperto 
  • Gruppi di rotaie di supporto per alberi 2 - 60 Case LinearRace
  • Clicca qui per i dati di catalogo
back to top