Skip to content Skip to navigation

Supporto d'estremità per sistema di guida lineare FluoroNyliner

I cuscinetti Thomson FluoroNyliner sono realizzati con in polimeri più avanzati disponibili.  Le guide lineari FluoroNyliner sono praticamente immune a condizioni avverse, quali le interferenze delle acque di lavaggio e interferenze magnetiche.  La resistenza alla contaminazione delle guide lineari FluoroNyliner è conforme  alle  specifiche FDA ed opera in temperature da -400 °F (-270 °C) a 550 °F (270 °C).

Il supporto d'estremità per guida lineare 1Vx FluoroNyliner è presente in 3 versioni

Supporto d'estremità singolo 1VA (due singoli o un blocco doppio)
Supporto d'estremità doppio 1VB (due doppi o quattro supporti)
Supporto d'estremità doppio 1VC (w/tavola, due doppi o quattro supporti
)

Panoramica

1Vx FluoroNyliner in evidenza


  • Disponibile nei diametri 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, e 1-1/2 in pollici
  • Supporti d'estremità per alberi 60 Case LinearRace in alluminio leggero o materiali ferrosi rigidi
  • Usato per fornire una maggiore stabilità o la resistenza di coppia nelle applicazioni con sistema lineare,
  • Usato in applicazioni con supporti alle estremità quando si deve spostare o colmare un vuoto
Supporto d'estremità singolo 1VA

  • 2 - Cuscinetto auto-allineante FluoroNyliner e supporto o
  • 1 - Cuscinetto auto-allineante FluoroNyliner  con un blocco doppio
  • 1 - Alberi 60 Case LinearRace in acciaio inossidabile
  • 2 - Supporti d'estremità per alberi
   
Supporto d'estremità doppio 1VB

  • 4 - Cuscinetto auto-allineante FluoroNyliner e supporto o
  • 2 - Cuscinetto auto-allineante FluoroNyliner con supporto doppio
  • 1 - Alberi 60 Case LinearRace in acciaio inossidabile
  • 2 - Supporti d'estremità per alberi
       
Supporto d'estremità doppio 1VC w/tavola alta

  • 4 - Cuscinetto auto-allineante FluoroNyliner e supporto o
  • 2 - Cuscinetto auto-allineante FluoroNyliner con supporto doppio
  • 2 - Alberi 60 Case LinearRace in acciaio inossidabile
  • 4 - Supporti d'estremità per alberi
  • Tavolo di montaggio con pezzo di lavoro e vite gruppo di vite a sfera fori di fissaggio

Find a Part

Family

Shaft Diameter

Length

Support

Shaft

Carriage

Load

NN
back to top