Supporto d'estremità per sistema di guida lineare FluoroNyliner | Thomson Skip to content Skip to navigation

Supporto d'estremità per sistema di guida lineare FluoroNyliner

I cuscinetti Thomson FluoroNyliner sono realizzati con in polimeri più avanzati disponibili.  Le guide lineari FluoroNyliner sono praticamente immune a condizioni avverse, quali le interferenze delle acque di lavaggio e interferenze magnetiche.  La resistenza alla contaminazione delle guide lineari FluoroNyliner è conforme  alle  specifiche FDA ed opera in temperature da -400 °F (-270 °C) a 550 °F (270 °C).

Il supporto d'estremità per guida lineare 1Vx FluoroNyliner è presente in 3 versioni

Supporto d'estremità singolo 1VA (due singoli o un blocco doppio)
Supporto d'estremità doppio 1VB (due doppi o quattro supporti)
Supporto d'estremità doppio 1VC (w/tavola, due doppi o quattro supporti
)

Find a Part

Family

Shaft Diameter

Length

Support

Shaft

Carriage

Load

lbflbf

1VA08FA0L

Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, 2 Pillow Blocks, 0.500 in, One Guide Shaft
1VA

1VA08HA0L

Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, 1 Twin Pillow block, 0.500 in, One Guide Shaft
1VA

1VA12FA0L

Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, 2 Pillow Blocks, 0.750 in, One Guide Shaft
1VA

1VA12HA0L

Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, 1 Twin Pillow block, 0.750 in, One Guide Shaft
1VA

1VA16FA0L

Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, 2 Pillow Blocks, 1.000 in, One Guide Shaft
1VA

1VA16HA0L

Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, 1 Twin Pillow block, 1.000 in, One Guide Shaft
1VA

1VA20FA0L

Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, 2 Pillow Blocks, 1.250 in, One Guide Shaft
1VA

1VA20HA0L

Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, 1 Twin Pillow block, 1.250 in, One Guide Shaft
1VA

1VA24FA0L

Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, 2 Pillow Blocks, 1.500 in, One Guide Shaft
1VA

1VA24HA0L

Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, 1 Twin Pillow block, 1.500 in, One Guide Shaft
1VA
back to top