Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Anwendungsbeispiele

Die folgenden Anwendungen illustrieren, dass Schrittmotor-Linearaktuatoren die Anzahl der benötigten Komponenten senken, mit weniger Platz auskommen und sowohl die Montage als auch die Wartung schneller und einfacher gestalten. Sehen Sie Beispiele für alle drei Konfigurationen – angetriebene Spindel (MLS), angetriebene Mutter (MLN) und Aktuator (MLA).

Pipettiergeräte

Winzige, präzise, wiederholgenaue Bewegungen sind Voraussetzung für eine exakte Pipettierung. Wählen Sie zur Pipettierung MLA für Ihre Z-Achse und MLS für präzise Horizontalbewegungen.

Objektträger-Positionierung

Aktuator-Einheiten sind autark und ideal für vereinfachte Nivellierungsaufgaben bei geringfügigen Radial- oder Momentlasten.

Flüssigkeitspumpen

Ungeachtet der Montagekonfiguration kann ein Schrittmotor-Gewindetrieb den Pumpendruck erhöhen, die Gerätegröße minimieren und die Flüssigkeit präziser ausgeben.

Kreuztische

Schrittmotor-Linearantriebe optimieren Kreuztische durch ihre Kompaktheit und Leistungsstärke.

Kameras und sonstige Messgeräte müssen schnell und korrekt positioniert werden. MLN liefert für die jeweilige Aufgabe eine zuverlässige horizontale Positionierung in diversen Längen.

3D-Drucker

Ein Schrittmotor-Linearantrieb in einem 3D-Drucker macht Kupplungen, Lager und Abstützungen überflüssig – bei mehr Hublänge und Druckvolumen.

Monitorneigung

Winkeljustierung wird zum Kinderspiel, wenn die MLA-Konfiguration die Neigung von Monitoren und Trägerplatten übernimmt.
Zum Seitenanfang