Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Konstruktion und Theorie

Wellen sind in vielen Geräten und Maschinen mit Linearantrieb eine zentrale Komponente. Obwohl Wellen zur Verwendung mit Linearlagern konzipiert wurden, sind sie auch für viele andere Anwendungen einsetzbar.
Um eine Rundwelle als Linearführung zu verwenden, muss sie ordnungsgemäß montiert sein.

Die beiden gängigsten Methoden der Wellenmontage sind:
  • Durchgehend gestützt
  • Endgestützt

Durchgehend gestützte Wellen sind über ihre gesamte Länge befestigt und abgestützt. Diese Variante wird genutzt, wenn hohe Lasten auftreten oder mehr Steifigkeit erforderlich ist. Benötigt werden hierzu entweder offene Kugelbuchsen oder umlaufende Linear-Rollenlager, da die Abstützung bei einem geschlossenen Linearlager im Weg wäre.

Endgestützte Wellen werden an beiden Enden mit Stützböcken abgestützt, während die Welle selbst die Montagefläche nicht berührt. Diese Konfiguration wird bei geringen Lasten verwendet oder wenn ein leichtes Durchbiegen der Welle tolerierbar ist. In diesem Fall werden geschlossene Kugelbuchsen verwendet, da die Welle keine Hindernisse aufweist.

Das Video erläutert die Unterschiede zwischen durchgehend gestützt und endgestützt


Zum Seitenanfang