Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Wartung

Thomson Ball Bushing®- und RoundWay®- Lager werden vor dem Versand mit Rostschutzöl behandelt (sofern nicht anders bestellt). Das Rostschutzöl bietet keine geeignete Schmierung für den Betrieb. Vor dem Einbau benötigen die Lager eine geringe Menge an Schmierfett oder Schmieröl. Die Wahl der geeigneten Schmierung hängt von vielen Faktoren ab.

Im Folgenden einige allgemeine Richtlinien zu Schmiermittel-Auswahl:
  • Für hohe Lasten und Geschwindigkeiten eignet sich ein Maschinenöl oder ein Fett geringer Viskosität
  • Für mittlere Lasten und Geschwindigkeiten genügt ein Fett der NLGI-Klasse 1 oder 2.
  • Besonders hohe Lasten erfordern ggf. ein Fett mit EP2-Additiv. EP steht für „Extreme Pressure“ und enthält spezielle Zusätze, die ein Zersetzen des Fettes unter hohem Druck verhindern. Bei dieser Art von Fett sehen Stahlwellen matt aus.
  • Das Thomson-Schmiermittel LinearLube® eignet sich für die meisten Industrieanwendungen und ist bei der FDA gelistet.

Verwenden Sie bei Kugelumlauf- oder Rollenumlauflagern keinesfalls irgendeine Art von Trockenschmiermittel (PTFE-Pulver, Graphitpulver usw.). Während sich solche Schmiermittel für Gleitbewegungen gut eignen, sind sie bei Rollreibung praktisch wirkungslos.

Die Häufigkeit der Schmierung ist abhängig von den Faktoren:
  • Einschaltdauer
  • Umgebungsbedingungen
  • Verschmutzungsgrad
  • Mindestens einmal jährlich bzw. nach 100 km Laufleistung

Video zur Schmierung der Lager

Zum Seitenanfang