Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Rollengeführte Linearachse mit Riemenantrieb für hochschnelle Materialhandhabungs- und Verpackungsanwendungen, wenn hoher Durchsatz gefragt ist. Die mit Rollen ausgestatteten Führungslager erlauben zusammen mit dem Riemenantrieb extrem hohe Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerte.
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
Spezifikationen / Wellengröße | WH50 | WH80 | WH120 |
---|---|---|---|
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) | 50 x 50 | 80 x 80 | 120 x 120 |
Riementyp | 16 ATL 5 | 32 ATL 10 | 50 ATL 10 |
Max. Hublänge: mm (Zoll) | 3000 (78,7) | 11000 (78,7) | 11000 (78,7) |
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) | 6,5 (118) | 10,0 (118) | 10,0 (118) |
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/s) | 3250 (30) | 3000 (30) | 2308 (30) |
Betriebstemperatur: °C | 0 bis 80 (32 bis 176) | 0 bis 80 (32 bis 176) | 0 bis 80 (32 bis 176) |
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) Gesamteinheit |
670 (71) | 2700 (71) | 5000 (71) |
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf) Gesamteinheit |
415 (101) | 882 (101) | 4980 (101) |
Max. dynamische Last (Fz):N (lbf) Gesamteinheit |
730 (135) | 2100 (135) | 9300 (135) |
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) Gesamteinheit |
16 (89) | 75 (89) | 500 (89) |
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in) Gesamteinheit |
87 (266) | 230 (266) | 930 (266) |
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in) Gesamteinheit |
50 (266) | 100 (266) | 500 (266) |
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf) | 150 (23) | 500 (23) | 700 (23) |
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) | 17 (53) | 100 (53) | 200 (53) |
Riemenscheiben-Durchmesser: mm (Zoll) | 38,2 (1,25) | 63,66 (1,25) | 82,76 (1,25) |
Hub je Wellenumdrehung: mm (Zoll) | 120 (3,94) | 200 (3,94) | 260 (3,94) |
Gewicht: kg (lb) Basiseinheit ohne Hub je 100 mm Hub jeder Schlitten |
3,50 (2,62) 0,44 (0,33) 0,90 (0,62) |
8,63 (2,62) 0,93 (0,33) 2,75 (0,62) |
17,0 (2,62) 1,64 (0,33) 5,50 (0,62) |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].