Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Roboter nicht enthalten.
Als erste kollaborative 7. Achse verfügt die Movotrak Cobot Transfer Unit (CTU) über spezielle Einstellungen zur Kollisionserkennung für wegweisende Programmier- und Steuerungsfunktionen. Die Movotrak CTU lässt sich mit geringstem Aufwand in unterschiedlichste Roboterfunktionen integrieren und erweitert den horizontalen Aktionsradius auf bis zu 10 m – maximierte Produktivität und Durchsatzleistung inklusive. Der CTU-Schlitten ist mit den größten Cobots auf dem Markt kompatibel, bietet flexible Anbauoptionen sowie dank doppelter Lineareinheit präzise Bewegungen, maximale Momentbelastung und hohe Systemsteifigkeit.
Enthalten: Zwei Lineareinheiten, Kollmorgen-Servomotor, Präzisionsgetriebe, Schlitten-Montageplatte für den Roboter, Freedrive-Berührungsleisten, Endlagenschalter, Kabelmanagement, Steuereinheit und Software mit Kollisionserkennung. Einheiten von Universal Robots können über ein erhältliches URCap-Plugin direkt am UR-Einlerngerät programmiert werden.
Sehen Sie die 7. Achse in Aktion und besprechen Sie Ihre Anwendung mit unseren Experten!
Sie haben bereits einen Industrieroboter? Klicken Sie hier, um mehr über unsere Industrie-RTU zu erfahren.
Erweitern Sie Ihre Aktionsreichweite auf bis zu 10 Meter
Sehen Sie die Movotrak CTU in Aktion, einschließlich ihrer modernen Kollisionserkennung, dem FreeDrive-Programmiermodus und vielen weiteren Highlights für erhöhte Produktivität.
Nach Installation Ihrer Movotrak CTU erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die Kollisionserkennung konfigurieren und die 7. Achse programmieren.
Mit einer Thomson Movotrak CTU erreichen Ihre robotergesteuerten Anwendungen – dank 10 m mehr Aktionsreichweite, eines 24/7-Betriebs und einer konstanteren Arbeitsqualität – ein neues Niveau der Produktivität.
„Die Thomson Movotrak CTU ist eine unkomplizierte Möglichkeit, die Nutzung unseres UR5-Roboters ohne Lernaufwand zu erweitern. Der Freedrive-Modus erlaubt uns eine schnellere Programmierung und Einrichtung der Arbeitszellen.“
– William M., ARM Institute
Sehen Sie die 7. Achse in Aktion und
besprechen Sie Ihre Anwendung mit unseren Experten!
Detaillierte Angaben darüber, wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden und verarbeiten, und wie Sie Ihre Einwilligung widerrufen können, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
MovoTrak – Installation und Bedienung | 2050 KB | |
MovoTrak – Installation und Bedienung | 2049 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].