XPBO48OPN-DP

XPBO48OPN-DP
XPBO48OPN-DP

Linearlager, Lagerblock, Extrasteif, 3 in, Offen, Trockenpackung; Zur Verwendung mit 3 in Durchmesser Klasse XL Welle für durchgehende Abstützung


  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse XL
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser3 in
[A]8.38 in
[A]5.5 in
[Alpha] Winkel60 °
[B]7.25 in
[B1]4.13 in
[E]1.5 in
[E1]7 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]5.875 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F1]1.25 in
[H]3.5 in
[H1]5.875 in
[N]0.66 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht55 lb
MaterialStahl, Kunststoff, Gummi 
Temperature Max185 °F
Trockenpackung, Linear Lube, Dauerschmierung, OptionTrockenpackung 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse XL 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic10000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?