WM8 - Abgekündigtes Produkt

Produkt WM8 wurde abgekündigt.

WM8
WM8

Wellenbock, Abschnittsweise Abstützung, Waymount, Zur Verwendung mit 0.5 in Durchmesser, Welle, Veraltet


  • Zur Verwendung mit RoundWay-Lagern Zwei oder mehr dieser Wellenböcke können zur abschnittsweisen Unterstützung und Justierung entlang der Welle verwendet werden. Anders als Wellenstützschienen erlauben Waymount-Wellenböcke keine Durchführung offener Ball Bushing-Lager. Wenn eine Durchführung über Waymount-Stützen erforderlich ist, sollten RoundWay-Lager verwendet werden.
  • Grundgestell-Schraube [F] kundenseitig beizustellen
  • Schraube [G] und Unterlegscheibe zur Wellenbefestigung im Waymount-Wellenbock enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[A]0.5 in
[B]0.875 in
[C]0.25 in
[E]0.75 in
[F]0.22 in
[G]8-32 bolt and washer 
[H]1.06 in
[J] Gesamt-Verstellbereich3/64 in
[K] Gesamt-Verstellbereich3/32 in
[L]1.5 in
[M]0.69 in
[N]0.5 in
[P]0.44 in
[W]1.75 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.2 lb
Support StyleWaymount 
UPC-Nummer662486103325 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?