RW8V

RW8V
RoundWay-Linearrollenlager

RW, RoundWay-Linearrollenlager, 0.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1482.13 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Einfache Montage an den Schlitten mit vier Befestigungsschrauben.
  • Abmessung "A" stufenlos innerhalb eines Bereichs ±0,015 Zoll verstellbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 25,40 mm (1,000 in)
B 1.143,00 mm (45,000 in)
C 6.045,20 mm (238,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E1 5.715,00 mm (225,000 in)
E2 25,40 mm (1,000 in)
F 76,20 mm (3,000 in)
F1 787,40 mm (31,000 in)
G 482,60 mm (19,000 in)
K 482,60 mm (19,000 in)
L 3.505,20 mm (138,000 in)
M 1.752,60 mm (69,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Gewicht 0,499 kg / 1,1 lbs
Nenndurchmesser 12,700 mm / 0,5 in
Länge 60,452 mm / 2,38 in
Höhe 35,052 mm / 1,38 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 6.094,064 N / 1370 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?