WM32 - Abgekündigtes Produkt

Produkt WM32 wurde abgekündigt.

WM32
WM32

Wellenbock, Abschnittsweise Abstützung, Waymount, Zur Verwendung mit 2 in Durchmesser, Welle, Veraltet


  • Zur Verwendung mit RoundWay-Lagern Zwei oder mehr dieser Wellenböcke können zur abschnittsweisen Unterstützung und Justierung entlang der Welle verwendet werden. Anders als Wellenstützschienen erlauben Waymount-Wellenböcke keine Durchführung offener Ball Bushing-Lager. Wenn eine Durchführung über Waymount-Stützen erforderlich ist, sollten RoundWay-Lager verwendet werden.
  • Grundgestell-Schraube [F] kundenseitig beizustellen
  • Schraube [G] und Unterlegscheibe zur Wellenbefestigung im Waymount-Wellenbock enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser2 in
[A]1.44 in
[B]1.875 in
[C]0.5 in
[E]1.38 in
[F]0.41 in
[G]3/8-24 bolt and washer 
[H]2.5 in
[J] Gesamt-Verstellbereich1/8 in
[K] Gesamt-Verstellbereich1/8 in
[L]3 in
[M]1.25 in
[N]0.94 in
[P]1 in
[W]4 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht1.8 lb
Support StyleWaymount 
UPC-Nummer662486103295 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?