RW32V

RW32V
RoundWay-Linearrollenlager

RW, RoundWay-Linearrollenlager, 2.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$3966.66 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Einfache Montage an den Schlitten mit vier Befestigungsschrauben.
  • Abmessung "A" stufenlos innerhalb eines Bereichs ±0,015 Zoll verstellbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 8.255,00 mm (325,000 in)
B 381,00 mm (15,000 in)
C 18.745,20 mm (738,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E1 1.905,00 mm (75,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F 24.765,00 mm (975,000 in)
F1 1.905,00 mm (75,000 in)
G 965,20 mm (38,000 in)
K 1.117,60 mm (44,000 in)
L 10.998,20 mm (433,000 in)
M 635,00 mm (25,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Gewicht 11,431 kg / 25,2 lbs
Nenndurchmesser 50,800 mm / 2 in
Länge 187,452 mm / 7,38 in
Höhe 109,982 mm / 4,33 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 77.843,878 N / 17500 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?