ULSRA20

ULSRA20
ULSRA20

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Ultraflaches Profil, Vorgebohrt, Stahl, Abgelängt, 202 in Lang, Zur Verwendung mit 1.25 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager


  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Von unten anschraubbar
  • 60 Case-Welle, Klasse L enthalten
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.25 in
[A]0.56 in
[A]0.78 in
[A]0.39 in
[H]1.187 in
[H] Toleranz± 0.002 in 
[H1]0.63 in
[N]5/16-18 
Empfohlene Schraube5/16-18 
Länge202 in 
Maß [X]2 in
Maß [X]6 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht5.86 lb/ft
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleUltraflaches Profil 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?