TWN4ADJ-LS

TWN4ADJ-LS
TWN4ADJ-LS

Linearlager, Lagerblock, Super, 0.25 in, Geschlossen, Tandem, Selbstausrichtend, Einstellbar, Ohne Dichtungen; Zur Verwendung mit 0.25 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.25 in
[A]1.63 in
[A]1 in
[B]2.5 in
[E1]1.313 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]2 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F]0.75 in
[F1]0.19 in
[G]0.44 in
[G1]1.25 in
[G2] Schmierzugangoil lubricant fitting 
[H]0.437 in
[H1]0.81 in
[N]0.16 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenOhne Dichtungen 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.19 lb
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486314431 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic120 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?