1BA04BH0L

1BA04BH0L
1BA04BH0L

Linearführung, 1BA, Round Shaft, End supported, Low Support, ASB, 1 Twin Pillow block, 0.250 in, One Guide Shaft, 120 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Eine endgestützte Wellenbaugruppe (Zoll), bestehend aus:
  • Ein geschlossener Tandem-Lagerblock
  • Zwei ASB-Wellenabstützungen
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.25 in
[H]0.937 in
[L1]2.5 in
[L2]0.5 in
[L3]1.63 in
[L4]1.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Low Support 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic120 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?