TWN16OPN-NB

TWN16OPN-NB
TWN16OPN-NB

Linearlager, Lagerblock, Super, 1 in, Offen, Tandem, Selbstausrichtend, Einstellbar, Nylonkugeln; Zur Verwendung mit 1 in Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[A]3.25 in
[A]1.19 in
[A]1.25 in
[Alpha] Winkel30 °
[B]6 in
[E]0.56 in
[E1]2.875 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]4.5 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F1]0.38 in
[G]1.2 in
[G1]3 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]1.187 in
[H] Toleranz± 0.003 in 
[H1]2 in
[N]0.22 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht2.4 lb
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
Nylonkugeln oder Alternierend angeordnete NylonkugelnNylonkugeln 
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486313472 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic156 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?