1CA16HA0L

1CA16HA0L
1CA16HA0L

Linearführung, 1CA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 1 Twin Pillow block, 1.000 in, One Guide Shaft, 3000 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Eine durchgängig abgestützte Wellenbaugruppe (Zoll), bestehend aus:
  • Ein offener Tandem-Lagerblock
  • 1 x durchgehende Wellenabstützung SRA
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[H]2.937 in
[L1]6 in
[L3]3.25 in
[L4]2.13 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Standard Profile 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic3000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?