SSUTWNO12-MOD

SSUTWNO12-MOD
SSUTWNO12-MOD

Linearlager, SPB OPN TWN MOD SYSTEMS

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit SSRA LinearRace- oder Wellen Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Ersatzteil für bestimmte Linearführungseinheiten und Gleittische

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[A]1.56 in
[A]0.937 in
[B]4.5 in
[E2]4 in
[H]0.92 in
[H1]1.12 in
[N]#10-32 
Empfohlene Schraube#10-32 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht1 lb
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Temperature Max185 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic1600 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?