1DA12K00L12

1DA12K00L12
1DA12K00L12

Linearführung, 1DA, Round Shaft, Continuously supported, Side Mount, SSRA, 1 Twin Pillow block, 0.750 in, One Guide Shaft, 1600 N Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Eine durchgängig abgestützte Wellenbaugruppe (Zoll), bestehend aus:
  • Ein offener Tandem-Lagerblock
  • 1 x durchgehende, seitlich montierbare Wellenabstützung SSRA
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[H]2.062 in
[L]12 in
[L1]4.5 in
[L2]3.55 in
[L4]1.94 in
Smax (Hub)7.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht5 lb
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Side Mount 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic1600 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?