SSUPB24-LS

SSUPB24-LS
SSUPB24-LS

Linearlager, Lagerblock, Super Smart, 1.5 in, Geschlossen, Selbstausrichtend, Ohne Dichtungen; Zur Verwendung mit 1.5 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
407,58 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[A]4.75 in
[A]3.5 in
[B]4 in
[E1]4.125 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]2.5 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F]2.88 in
[F1]0.5 in
[G]1.75 in
[G1]1.13 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]1.75 in
[H1]3.25 in
[N]0.28 in