SB24

SB24
Wellenbock, Zoll

Wellenbock, Zoll, 1.500 in Durchmesser

Vorlaufzeit:  Next Day Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$84.93 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 4.7500
[A2] 2.0000
[B] 1.2400
[dia] 1.5000
[E] 3.5000
[H] 2.0000
[H1] 3.5000
[H2] 0.5000
[N] 0.3400

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Werkstoff, Abstützung Temperguss
Durchmesser 38 mm / 1,500 in
Ge­wicht 2,600

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?