SSRA16L

SSRA16L
SSRA16L

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Seitlich Montiert, Vorgebohrt, Zur Verwendung mit 1 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  2 Weeks 

  • Austauschteil für Linearführungen
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Auf Unterlage durch Flansch verschraubbar.
  • 60 Case-Welle, Klasse L enthalten
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[A]2.44 in
[A]1.63 in
[C]1.81 in
[F1]0.88 in
[H]1.375 in
[N]0.41 in 
[R]0.875 in
Empfohlene Schraube3/8 in 
Maß [X]6 in
Maß [X]3 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht6.25 lb/ft
Material, ShaftStahl 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleSeitlich Montiert 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?