1DA16K00L

1DA16K00L
1DA16K00L

Linearführung, 1DA, Round Shaft, Continuously supported, Side Mount, SSRA, 1 Twin Pillow block, 1.000 in, One Guide Shaft, 2700 N Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Eine durchgängig abgestützte Wellenbaugruppe (Zoll), bestehend aus:
  • Ein offener Tandem-Lagerblock
  • 1 x durchgehende, seitlich montierbare Wellenabstützung SSRA
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[H]2.562 in
[L1]6 in
[L2]4.49 in
[L4]2.44 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Side Mount 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic2700 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?