SSETWNOM30-XS

SSETWNOM30-XS
SSETWNOM30-XS

Linearlager, Lagerblock, Super Smart, 30 mm, Offen, Tandem, Selbstausrichtend, Brünierter Stahl; Zur Verwendung mit 30 mm Durchmesser Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit metrischen Wellen.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser30 mm
[A]87 mm
[A]43.5 mm
[A1] Toleranz± 0.020 mm 
[Alpha] Winkel60 °
[B]152 mm
[C]53 mm
[E1]68 mm
[E1] Toleranz± 0.1 mm 
[E2]106 mm
[E2] Tolerance± 0.1 mm 
[G1]39.5 mm
[G2] Schmierzugang3 mm THRU, M6x1 x 7.5 deep 
[H]35 mm
[H] Toleranz±0.020 mm 
[H1]60 mm
[N]8.40 mm THRU, M10x1.5 x 22 mm Deep 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Brünierter StahlBrünierter Stahl 
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht1.8 kg
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic16600 N
Static Load Rating18200 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?