1PAM30MW0L1000

1PAM30MW0L1000
1PAM30MW0L1000

Linearführung, 1PA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 1 Twin Pillow block, 30.0 mm, One Guide Shaft, 16600 N Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Durchgängig abgestützte Wellenbaugruppe (metrisch), bestehend aus:
  • Ein offener Tandem-Lagerblock
  • 1 x durchgehende Wellenabstützung SRAM
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser30 mm
[A]37 mm
[B1]43.5 mm
[H]88 mm
[H1]53 mm
[L]1000 mm
[L1]152 mm
[L3]87 mm
[L4]74 mm
Smax (Hub)848 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht28.7 kg
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Standard Profile 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic16600 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?