SSETWNOM20-XS

SSETWNOM20-XS
SSETWNOM20-XS

Linearlager, Lagerblock, Super Smart, 20 mm, Offen, Tandem, Selbstausrichtend, Brünierter Stahl; Zur Verwendung mit 20 mm Durchmesser Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  2500 Days 
461,04 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit metrischen Wellen.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser20 mm
[A]60 mm
[A]30 mm
[A1] Toleranz± 0.020 mm 
[Alpha] Winkel60 °
[B]104 mm
[C]38 mm
[E1]45 mm
[E1] Toleranz± 0.1 mm 
[E2]76 mm
[E2] Tolerance± 0.1 mm 
[G1]27 mm
[G2] Schmierzugang3 mm THRU, M6x1 x 7.5 deep 
[H]25 mm
[H] Toleranz±0.020 mm 
[H1]41 mm
[N]6.60 mm THRU, M8x1.25 x 18 mm Deep