1PAM20MW0L

1PAM20MW0L
1PAM20MW0L

Linearführung, 1PA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 1 Twin Pillow block, 20 mm, One Guide Shaft, 8000 N Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
368,79 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Durchgängig abgestützte Wellenbaugruppe (metrisch), bestehend aus:
  • Ein offener Tandem-Lagerblock
  • 1 x durchgehende Wellenabstützung SRAM
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser20 mm
[A]28 mm
[B1]30 mm
[H]63 mm
[H1]38 mm
[L1]104 mm
[L3]60 mm
[L4]56 mm