SSETWNM12-XS

SSETWNM12-XS
SSETWNM12-XS

Linearlager, Lagerblock, Super Smart, 12 mm, Geschlossen, Tandem, Selbstausrichtend, Einstellbar, Brünierter Stahl; Zur Verwendung mit 12 mm Durchmesser Welle für Endabstützung

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse MM.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser12 mm
[G2] SchmierzugangM6 x 1 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Brünierter StahlBrünierter Stahl 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.41 kg
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits10 
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?