1NAM12PM0L

1NAM12PM0L
1NAM12PM0L

Linearführung, 1NA, Round Shaft, End supported, Low Support, ASB, 1 Twin Pillow block, 12 mm, One Guide Shaft, 160 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Eine endgestützte Wellenbaugruppe (metrisch), bestehend aus:
  • Ein geschlossener Tandem-Lagerblock
  • Zwei ASBM-Wellenabstützungen
  • 1 x 60 Case®-Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser12 mm
[H]38 mm
[H1]20 mm
[L1]76 mm
[L2]20 mm
[L3]43 mm
[L4]43 mm
[L5]30 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Low Support 
Temperature Max185 °F

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic160 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?