SSEPBM20DDWW

SSEPBM20DDWW
SSEPBM20DDWW

Linearlager, Lagerblock, Super Smart, 20 mm, Geschlossen, Selbstausrichtend, Beidseitig integrierte Abstreifer und Dichtungen; Zur Verwendung mit 20 mm Durchmesser Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse MM.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser20 mm
[A]60 mm
[A]30 mm
[A1] Toleranz± 0.020 mm 
[B]54 mm
[E1]45 mm
[E1] Toleranz± 0.1 mm 
[E2]32 mm
[E2] Tolerance± 0.1 mm 
[G2] SchmierzugangM6 X 1 
[H]25 mm
[H] Toleranz± 0.020 mm 
[H1]50 mm
[N]6.60 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenBeidseitig integrierte Abstreifer und Dichtungen 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.35 kg
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits10 
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486511601 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic4000 N
Static Load Rating4400 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?