SBM20

SBM20
Wellenbock, metrisch

Wellenbock, Zoll, 20 mm Durchmesser

Vorlaufzeit:  Next Day Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$55.37 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 60.0000
[A1] 30.0000
[A2] 30.0000
[B] 20.0000
[dia] 20.0000
[E] 45.0000
[H] 30.0000
[H1] 50.0000
[H2] 8.0000
[N] 5.5000

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Werkstoff, Abstützung Temperguss
Durchmesser 25 mm / 0,984 in
Ge­wicht 0,210

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?