SS6JM16

SS6JM16
SS6JM16

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Super Smart, 16 mm, Geschlossen, Selbstausrichtend, Einstellbar; Zur Verwendung mit 16 mm Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Diese patentierten, selbstausrichtenden Linearlager bieten die doppelte Tragzahl bzw. sogar achtfache Laufleistung unserer Thomson Super Ball Bushing®-Kugelbuchse.
  • Dieses patentierte Produkt bietet eine reibungs-, geräusch- und widerstandsarme lineare Bewegung mit der 6-fachen Belastbarkeit und 216-fachen Laufleistung einer herkömmlichen linearen Stahl-Kugelbuchse.
  • Um Einbauzeit und -kosten zu verringern, kann die Super Smart Ball Bushing-Kugelbuchse bereits werksseitig in einem standardisierten Einzel- oder -Tandemblock montiert werden.
  • Durch die einzigartige Konstruktion mit Stahlband behält das Lager auch nach intensiver Nutzung seinen Innendurchmesser und die Fähigkeit zur Selbstausrichtung bei.
  • For use with L class, end supported Shafting.
  • Zur Verwendung mit metrischen Wellen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser16 mm
[C] Länge entlang Achse36.380 / 37.000 mm 
[C1]26.170 / 26.500 mm 
[C2] Min.1.6 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.03 kg
MaterialStahl, Kunststoff 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486292876 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic1667 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?