SPTWNOAM20-DP

SPTWNOAM20-DP
SPTWNOAM20-DP

Linearlager, Lagerblock, Super, 20 mm, Offen, Tandem, Selbstausrichtend, Einstellbar, Trockenpackung; Zur Verwendung mit 20 mm Durchmesser Welle für durchgehende Abstützung


  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit metrischen Wellen.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser20 mm
[A]60 mm
[A]30 mm
[A1] Toleranz± 0.020 mm 
[Alpha] Winkel60 °
[B]104 mm
[E1]45 mm
[E1] Toleranz± 0.1 mm 
[E2]76 mm
[E2] Tolerance± 0.1 mm 
[G]16 mm
[G1]52 mm
[G2] SchmierzugangM8 X1
[H]25 mm
[H] Toleranz±0.020 mm 
[H1]41 mm
[N]6.60 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht0.57 kg
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
Trockenpackung, Linear Lube, Dauerschmierung, OptionTrockenpackung 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic3280 N
Static Load Rating3610 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?