SPTWNM8-CR

SPTWNM8-CR
SPTWNM8-CR

Linearlager, Lagerblock, Super, 8 mm, Geschlossen, Tandem, Selbstausrichtend, Einstellbar, Korrosionsbeständig; Zur Verwendung mit 8 mm Durchmesser Welle für Endabstützung


  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse MM.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser8 mm
[A]35 mm
[A]17.5 mm
[A1] Toleranz± 0.020 mm 
[B]62 mm
[E1]25 mm
[E1] Toleranz± 0.1 mm 
[E2]50 mm
[E2] Tolerance± 0.1 mm 
[G]12 mm
[G1]31 mm
[G2] SchmierzugangM6 x 1 
[H]15 mm
[H] Toleranz± 0.020 mm 
[H1]28 mm
[N]3.30 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.15 kg
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic350 N
Static Load Rating385 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?