SBM08

SBM08
SBM08

Wellenbock, Endenabstützung, Standardprofil, Temperguss, Zur Verwendung mit 8 mm Durchmesser, Welle

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser8 mm
[A]32 mm
[A]16 mm
[A2]± 0.012 mm 
[B]10 mm
[E1]25 mm
[E1] Toleranz± 0.012 mm 
[F1]5.2 mm
[H]15 mm
[H] Toleranz± 0.001 mm 
[H1]27 mm
[N]4.5 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.03 kg
MaterialTemperguss 
Support StyleStandardprofil 
UPC-Nummer662486110729 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?