SPTWNM12WW

SPTWNM12WW
SPTWNM12WW

Linearlager, Lagerblock, Super, 12 mm, Geschlossen, Tandem, Selbstausrichtend, Einstellbar, Beidseitig integrierte Abstreifer; Zur Verwendung mit 12 mm Durchmesser Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse MM.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser12 mm
[A]43 mm
[A]21.5 mm
[A1] Toleranz± 0.020 mm 
[B]76 mm
[E1]32 mm
[E1] Toleranz± 0.1 mm 
[E2]56 mm
[E2] Tolerance± 0.1 mm 
[G]10 mm
[G1]38 mm
[G2] SchmierzugangM8 x 1 
[H]18 mm
[H] Toleranz± 0.020 mm 
[H1]35 mm
[N]4.30 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenBeidseitig integrierte Abstreifer 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.27 kg
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486268178 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic1350 N
Static Load Rating1490 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?