SPR4-3708SL

SPR4-3708SL
SPR4-3708SL

Nur Gewindespindel, SPR Ausführung, Precision, 0.375 in X 0.500 in, LH, 0.003 in/ft Steigungsgenauigkeit, Edelstahl 303, Anzahl Gänge 4

Lead Time:  2 Days 
4,34 $ pro Zoll Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
Gewicht0.26 lb/ft
GewinderichtungLH 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialEdelstahl 303 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±0.003 in/ft
Temperature Max180 °F