SN4-3708XL

SN4-3708XL
Trapezgewindemutter

SN, Standardspiel, Acetal, 0.375 in x 0.5 in Trapezgewindemutter, Linksgängig Gewinderichtung, 70 lbf Max. dynamische Last

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$29.00 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Unsere SN-Standardmuttern bewähren sich seit 20 Jahren.
  • Erhältlich in Größen 3/16" bis 1-1/ 2", mit oder ohne Montageflansch (Flansche separat erhältlich).
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 1.905,0 mm (75,00 in)
B Max 1.905,0 mm (75,00 in)
C 635,0 mm (25,00 in)
TH 5/8-18

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Gegenwellen-Durchmesser 9,53 mm (0,375 in)
Steigung 12,70 mm (0,500 in)
Gewinderichtung Linksgängig
Mutter-Anbauausführung Mit Gewinde
Mutter-Werkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0,254 mm (0,0100 in)
Leerlauf-Drehmoment Free Wheeling
Wirkungsgrad 78%
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last 311,4 N (70,0 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?